Optyma™, OP-HJM032D49N
115F0236
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/1/60
115F0236
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | MT032-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 208 V |
| Električni kod | N |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 230 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Iskorišćenost segmenta | Medium Back Pressure |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 230/1/60 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A] | 2.60 A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJM032D49N |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 5.10 kW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HJM032D49N |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Opis | OP-HJM032D49N |
| Platforma brzine | Fixed-speed |
| Prečnik ventilatora [mm] | 457 mm |
| Primene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok vazduha pri 60Hz [m³/h] | 4800 m³/h |
| Rashladna sredstva | R22 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 375 W |
| Snaga ventilatora pri 60 Hz [W] | 450 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tip kondenzatora | G8 |
| Tip proizvoda | Optyma™ D49 |
| U okviru OEEO | No |
| VersionDescription | D49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection |
| Verzija | D49 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 93 Kilogram |
| Neto težina | 81 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 428.75 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |