Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

Optyma™, OP-HJM040D39Q

115F0148

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMT040-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]200 V
Električni kodQ
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]230 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]230/3/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]2.60 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM040D39Q
MBP Cooling capacity [kW] (R22)6.85 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
Specifikacije
Vrednost
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM040D39Q
Naziv proizvodaBare unit
OpisOP-HJM040D39Q
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]457 mm
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]6300 m³/h
Rashladna sredstvaR22
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]375 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]450 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraJ8
Tip proizvodaOptyma™ D39
U okviru OEEONo
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
VerzijaD39
Zapremina risivera [l]8.0 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina95 Kilogram
Neto težina82 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm