Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 D39

Optyma™, OP-HJM019D39N

115F0127

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMT019-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]208 V
Električni kodN
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]230 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]1.10 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM019D39N
MBP Cooling capacity [kW] (R22)2.28 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
Specifikacije
Vrednost
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM019D39N
Naziv proizvodaBare unit
OpisOP-HJM019D39N
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]355 mm
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]2400 m³/h
Rashladna sredstvaR22
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]200 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]240 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraD8
Tip proizvodaOptyma™ D39
U okviru OEEONo
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
VerzijaD39
Zapremina risivera [l]4.0 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina64 Kilogram
Neto težina55 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm