Optyma™, OP-HGZ160D20E
115F0126
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
115F0126
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 2 |
| Compressor model | MTZ160-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Električni kod | E |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 415 V |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 14.88 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 11 to 18 kW |
| Identični proizvod | 115F0891 |
| Iskorišćenost segmenta | Medium Back Pressure |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 400/3/50 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 3.50 A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 7.63 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 7.2 to 10 kW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | CONDENSING UNIT HGZ160D20E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 23.2 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| Model number | OP-HGZ160D20E |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Opis | OP-HGZ160D20E |
| Platforma brzine | Fixed-speed |
| Prečnik ventilatora [mm] | 600 mm |
| Primene | HBPMBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok vazduha pri 60Hz [m³/h] | 13980 m³/h |
| Rashladna sredstva | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 500 W |
| Snaga ventilatora pri 60 Hz [W] | 600 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tip kondenzatora | Q8 |
| Tip proizvoda | Optyma™ D20 |
| U okviru OEEO | No |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Verzija | D20 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 200 Kilogram |
| Neto težina | 190 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 1600.56 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |