Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D20

Optyma™, OP-HJZ028D20N

115F0074

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMTZ28-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]208 V
Električni kodN
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]230 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.14 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]2.60 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.69 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ028D20N
Specifikacije
Vrednost
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.62 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ028D20N
Naziv proizvodaBare unit
OpisOP-HJZ028D20N
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]457 mm
PrimeneHBPMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]4800 m³/h
Rashladna sredstvaR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]375 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]450 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraG8
Tip proizvodaOptyma™ D20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VerzijaD20

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina65 Kilogram
Neto težina60 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm