Danfoss logo
HGM/Z125 & HGM/Z144 & HGM/Z160 D20

Optyma™, OP-HGM160D20V

115F0062

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora2
Compressor modelMT160-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]380 V
Električni kodV
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]400 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]380/3/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]3.50 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM160D20V
Specifikacije
Vrednost
MBP Cooling capacity [kW] (R22)23.80 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)17.3 to 24 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM160D20V
Naziv proizvodaBare unit
OpisOP-HGM160D20V
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]600 mm
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]13980 m³/h
Rashladna sredstvaR22
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]500 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]600 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraQ8
Tip proizvodaOptyma™ D20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina248 Kilogram
Neto težina230 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm