Danfoss logo
HGM/Z072 & HGM/Z080 & HGM/Z100 D20

Optyma™, OP-HGM080D20Q

115F0049

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora2
Compressor modelMT80-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]200 V
Električni kodQ
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]230 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]230/3/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]2.60 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM080D20Q
MBP Cooling capacity [kW] (R22)12.99 kW
Specifikacije
Vrednost
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM080D20Q
Naziv proizvodaBare unit
OpisOP-HGM080D20Q
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]457 mm
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]8800 m³/h
Rashladna sredstvaR22
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]375 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]450 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraN8
Tip proizvodaOptyma™ D20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VerzijaD20

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina143 Kilogram
Neto težina128 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm