Optyma™, OP-MGZE048MTA07D
114X8062
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Optyma™
114X8062
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| Iskorišćenost segmenta | Medium Back Pressure |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 400/3/50 |
| Material Description | OP-MGZE048MTA07D |
| Model number | OP-MGZE048MTA07D |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | OPTYMA SPARE-11 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | OP-MGZE048MTA07D |
| Primene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Rashladna sredstva | R404AR134a |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Tip proizvoda | Optyma™ A07 |
| Verzija | A07 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 50 Kilogram |
| Neto težina | 45 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560245 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |