Danfoss logo
 OP-MGME108MTA06D

Optyma™, OP-MGME108MTA06D

114X8023

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Optyma™

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)3
Broj ventilatora2
Compressor modelMT064-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V]380 V
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]460 V
Električni kodD
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V]415 V
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]460 V
Grupa proizvodaCondensing Units
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]400/3/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]400/3/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]0.82 A
Konekcija tečne linije [in]1/2 in
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionOP-MGME108MTA06D (MT64-440V BLU-LH)
Model numberOP-MGME108MTA06D
Naziv proizvodaBare unit
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOPTYMA SPARE-11
OpisOP-MGME108MTA06D
Platforma brzineFixed-speed
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Rashladna sredstvaR22
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]372 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraK3
Tip priključkaSolder
Tip proizvodaOptyma™ A06
Veličina usisne konekcije [in]7/8 in
VerzijaA06

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina126 Kilogram
Neto težina115 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428560603
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm