Optyma™, OP-MGZE215MTA06D
114X8014
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R134a, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Optyma™
114X8014
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 3 |
| Broj ventilatora | 2 |
| Compressor model | MTZ125-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Električni kod | D |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 415 V |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| Iskorišćenost segmenta | Medium Back Pressure |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 400/3/50 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 1.00 A |
| Konekcija tečne linije [in] | 5/8 in |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | OP-MGZE215MTA06D (MTZ125-440V BLU) |
| Model number | OP-MGZE215MTA06D |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | OPTYMA SPARE-11 |
| Opis | OP-MGZE215MTA06D |
| Platforma brzine | Fixed-speed |
| Primene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Rashladna sredstva | R134aR404AR407CR507A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 500 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tip kondenzatora | P3 |
| Tip priključka | Solder |
| Tip proizvoda | Optyma™ A06 |
| Veličina usisne konekcije [in] | 1-1/8 in |
| Verzija | A06 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 169 Kilogram |
| Neto težina | 154 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560696 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |