Optyma™, OP-MGRN215MTC25E
114X5781
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5781
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 2 |
| CE ocena | Yes |
| Compressor model | MTZ125-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 360 V |
| Dužina [mm] | 870.0 mm |
| Električni kod | E |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 440 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 9.97 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Iskorišćenost segmenta | Medium Back Pressure |
| Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 222 W |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 400/3/50 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 1.78 A |
| Konekcija tečne linije [in] | 5/8 in |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MGRN215MTC25E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 18.12 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| Model number | OP-MGRN215MTC25E |
| Napon 50 Hz [V] | 360 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 440 V |
| Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | OPTYMA C25 |
| Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] | 86 dBA |
| Odobrenje | CE |
| Odobrenje risivera | CE |
| Opis | OP-MGRN215MTC25E |
| Primene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 10700 m³/h |
| Rashladna sredstva | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR507A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 0f2157a3-6538-497a-b823-b259b0290682 |
| Širina [mm] | 1500.00 mm |
| Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 390 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Tip kondenzatora | J7 |
| Tip obloge/rešetke ventilatora | Cowl |
| Tip priključka | Solder |
| Tip proizvoda | Optyma™ C25 |
| U okviru OEEO | No |
| Ukupna visina [mm] | 837.0 mm |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 560.000 mm |
| Veličina usisne konekcije [in] | 1-1/8 in |
| VersionDescription | C25 : Optyma with receiver + fan variable speed + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box + Liquid line + Min HP/LP pressur switches |
| Verzija | C25 |
| Zapremina risivera [l] | 14.0 L |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 210.9 Kilogram |
| Neto težina | 180 Kilogram |
| Zapremina | 1796.45 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562751 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |