Optyma™, OP-LCQN136NTA02E
114X5772
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5772
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| CE ocena | Yes |
| Compressor model | NTZ136-4B |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 360 V |
| Dužina [mm] | 800.0 mm |
| Električni kod | E |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 440 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Iskorišćenost segmenta | Low Back Pressure |
| Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 65 W |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 400/3/50 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.97 A |
| Konekcija tečne linije [in] | 1/2 in |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.73 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| LRA | 51 A |
| Material Description | OP-LCQN136NTA02E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 15.52 A |
| Model number | OP-LCQN136NTA02E |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon 50 Hz [V] | 360 V |
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 440 V |
| Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | OPTYMA A02 G7 |
| Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] | 78 dBA |
| Odobrenje | CEEAC |
| Odobrenje risivera | CE |
| Opis | OP-LCQN136NTA02E |
| Primene | LBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
| Rashladna sredstva | R404AR452A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | dc80848b-0456-4612-8583-9052537cdae7 |
| Širina [mm] | 1200.00 mm |
| Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 220 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Tip kondenzatora | G7 |
| Tip obloge/rešetke ventilatora | Cowl |
| Tip priključka | Solder |
| Tip proizvoda | Optyma™ A02 |
| U okviru OEEO | No |
| Ukupna visina [mm] | 837.0 mm |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 500.000 mm |
| Veličina usisne konekcije [in] | 7/8 in |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Verzija | A02 |
| Zapremina risivera [l] | 7.3 L |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 122.611 Kilogram |
| Neto težina | 120 Kilogram |
| Zapremina | 1201.42 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |