Danfoss logo
 OP-LCQN068NTA02E/G

Optyma™, OP-LCQN068NTA02E

114X5761

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE ocenaYes
Compressor modelNTZ068-4B
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V]360 V
Dužina [mm]900.0 mm
Električni kodE
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V]440 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iskorišćenost segmentaLow Back Pressure
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W]36 W
Izvor napajanja kompresora [V]400/3/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]0.65 A
Konekcija tečne linije [in]1/2 in
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.73 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
LRA25 A
Material DescriptionOP-LCQN068NTA02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC9.22 A
Model numberOP-LCQN068NTA02E
Specifikacije
Vrednost
Napon 50 Hz [V]360 V
Napon 50 Hz [V] [maks.]440 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Naziv proizvodaBare unit
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOPTYMA A02 D7
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)]71 dBA
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje risiveraCE
OpisOP-LCQN068NTA02E
PrimeneLBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]3550 m³/h
Rashladna sredstvaR404AR452A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458
Širina [mm]900.00 mm
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]155 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Tip kondenzatoraD7
Tip obloge/rešetke ventilatoraCowl
Tip priključkaSolder
Tip proizvodaOptyma™ A02
U okviru OEEONo
Ukupna visina [mm]705.0 mm
Veličina lopatice ventilatora [mm]450.000 mm
Veličina usisne konekcije [in]5/8 in
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
VerzijaA02
Zapremina risivera [l]5.2 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina95.902 Kilogram
Neto težina81.358 Kilogram
Zapremina866.016 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428562874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm