Optyma™, OP-MGZD108MTA02D
114X5054
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Preporučena zamena: 114X5743
114X5054
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 3 |
| Broj ventilatora | 2 |
| Compressor model | MTZ064-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 400 V |
| Dužina [mm] | 700 mm |
| Električni kod | D |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 400 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.73 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Iskorišćenost segmenta | Medium Back Pressure |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 400/3/50 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.44 A |
| Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A] | 0.50 A |
| Konekcija tečne linije [in] | 1/2 in |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MGZD108MTA02D CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 14 A |
| Model number | OP-MGZD108MTA02D |
| Napon 50 Hz [V] | 400 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 400 V |
| Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 400 V |
| Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 400 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | OPTYMA A02 J3 |
| Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] | 82 dBA |
| Odobrenje risivera | CE |
| Opis | OP-MGZD108MTA02D |
| Primene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 5400 m³/h |
| Rashladna sredstva | R134aR404AR407AR407CR407FR507A |
| RLA | 10 A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 98d5dbd6-e8d2-4281-b089-ca989436df89 |
| Širina [mm] | 1000.00 mm |
| Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 135 W |
| Snaga ventilatora pri 60 Hz [W] | 235 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tip kondenzatora | J3 |
| Tip priključka | Solder |
| Tip proizvoda | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| U okviru OEEO | No |
| Ukupna visina [mm] | 555.0 mm |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 400.000 mm |
| Veličina usisne konekcije [in] | 7/8 in |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Verzija | A02 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 109.5 Kilogram |
| Neto težina | 102 Kilogram |
| Zapremina | 644.48 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424233495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |