Optyma™, OP-MCHC012
114X2541
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X2541
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Air volume (EF002618) | 800 |
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compression method (EF013498) | Piston compressor |
| Compressor model | SC12MLX |
| Connection voltage (EF003625) | 240 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Depth (EF000049) | 585 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
| Dužina [mm] | 487.0 mm |
| Električni kod | G |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 240 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| Height (EF000040) | 296.000 |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Iskorišćenost segmenta | Medium Back Pressure |
| Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 16 W |
| Izlazna snage ventilatora pri 60 Hz [W] | 16 W |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 230/1/50 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.39 A |
| Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A] | 0.35 A |
| Konekcija tečne linije [in] | 1/4 in |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCHC012SCA01G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCHC012 |
| Napon 50 Hz [V] | 220 V |
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] | 64 dBA |
| Number of phases (EF000351) | 1 |
| Odobrenje | EAC |
| Odobrenje risivera | UL |
| Opis | OP-MCHC012SCA01G |
| Platforma brzine | Fixed-speed |
| Primene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 800 m³/h |
| Rashladna sredstva | R404AR507A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Šifra za zamenu | 114X0407 |
| Širina [mm] | 331.00 mm |
| Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 55 W |
| Snaga ventilatora pri 60 Hz [W] | 53 W |
| Suitable for type of refrigerant R134a (EF013569) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R22 (EF013579) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R290 (EF013580) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R32 (EF013567) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R401a (EF013581) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R402a (EF013582) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R404a (EF013568) | TRUE |
| Suitable for type of refrigerant R407c (EF013583) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R413a (EF013584) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R417a (EF013585) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R507 (EF013570) | TRUE |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tip kondenzatora | BG_4/5 |
| Tip proizvoda | Optyma™ A01 |
| U okviru OEEO | No |
| Ukupna visina [mm] | 296.0 mm |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 254.000 mm |
| Veličina usisne konekcije [in] | 5/16 in |
| VersionDescription | A01 : Optyma with copper pipes for KP pressure control + shut-off valves on suction and liquid lines + receiver + connection box |
| Verzija | A01 |
| Weight (EF000167) | 26.00 |
| Width (EF000008) | 331.00 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 26 Kilogram |
| Neto težina | 25.312 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 72.789 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565240 |