Danfoss logo
SC15CLA04

Optyma™, OP-LCHC015

114X1551

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE ocenaYes
Compressor modelSC15CLX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]220 V
Električni kodG
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]240 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iskorišćenost segmentaLow Back Pressure
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W]16 W
Izlazna snage ventilatora pri 60 Hz [W]16 W
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]0.39 A
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]0.35 A
Konekcija tečne linije [in]1/4 in
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.38 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)<0.4 kW
Material DescriptionOP-LCHC015SCA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCHC015
Specifikacije
Vrednost
Napon 50 Hz [V]220 V
Napon 50 Hz [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Naziv proizvodaBare unit
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)]64 dBA
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje risiveraUL
OpisOP-LCHC015SCA04G
Platforma brzineFixed-speed
PrimeneLBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]800 m³/h
Rashladna sredstvaR404AR452A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]55 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]53 W
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraBG_4/5
Tip proizvodaOptyma™ A04
U okviru OEEONo
Veličina lopatice ventilatora [mm]254.000 mm
Veličina usisne konekcije [in]3/8 in
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord
VerzijaA04

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina25.991 Kilogram
Neto težina24.5 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina71.633 Liter
EAN/UPC5702428565479