Danfoss logo
SC12CLA01

Optyma™, OP-LCHC012

114X1441

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE ocenaYes
Compressor modelSC12CLX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]220 V
Električni kodG
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]240 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iskorišćenost segmentaLow Back Pressure
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W]16 W
Izlazna snage ventilatora pri 60 Hz [W]16 W
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]0.39 A
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]0.35 A
Konekcija tečne linije [in]1/4 in
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.31 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)<0.4 kW
Material DescriptionOP-LCHC012SCA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCHC012
Specifikacije
Vrednost
Napon 50 Hz [V]220 V
Napon 50 Hz [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Naziv proizvodaBare unit
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)]64 dBA
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje risiveraUL
OpisOP-LCHC012SCA01G
Platforma brzineFixed-speed
PrimeneLBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]850 m³/h
Rashladna sredstvaR404AR452A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]55 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]53 W
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraBG_4/5
Tip proizvodaOptyma™ A01
U okviru OEEONo
Veličina lopatice ventilatora [mm]254.000 mm
Veličina usisne konekcije [in]5/16 in
VersionDescriptionA01 : Optyma with copper pipes for KP pressure control + shut-off valves on suction and liquid lines + receiver + connection box
VerzijaA01

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina23.785 Kilogram
Neto težina23 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina71.633 Liter
EAN/UPC5702428565523