Optyma™, OP-LCQC004
114X1221
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X1221
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| CE ocena | Yes |
| Compressor model | MLY45LAb |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
| Električni kod | G |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 240 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Iskorišćenost segmenta | Low Back Pressure |
| Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 5 W |
| Izlazna snage ventilatora pri 60 Hz [W] | 5 W |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 230/1/50 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.19 A |
| Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A] | 0.17 A |
| Konekcija tečne linije [in] | 1/4 in |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.12 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
| Material Description | OP-LCQC004MYA01G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LCQC004 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon 50 Hz [V] | 220 V |
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] | 56 dBA |
| Odobrenje | CEEAC |
| Odobrenje risivera | UL |
| Opis | OP-LCQC004MYA01G |
| Platforma brzine | Fixed-speed |
| Primene | LBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 420 m³/h |
| Rashladna sredstva | R404AR452A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 27 W |
| Snaga ventilatora pri 60 Hz [W] | 24 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tip kondenzatora | BG_2 |
| Tip proizvoda | Optyma™ A01 |
| U okviru OEEO | No |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 200.000 mm |
| Veličina usisne konekcije [in] | 5/16 in |
| VersionDescription | A01 : Optyma with copper pipes for KP pressure control + shut-off valves on suction and liquid lines + receiver + connection box |
| Verzija | A01 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 19 Kilogram |
| Neto težina | 17 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 35.013 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565677 |