Optyma™, OP-LCHC006
114X1217
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X1217
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Air volume (EF002618) | 420 |
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| CE ocena | Yes |
| Compression method (EF013498) | Piston compressor |
| Compressor model | FR6CLX |
| Connection voltage (EF003625) | 240 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Depth (EF000049) | 525 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
| Električni kod | G |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 240 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| Height (EF000040) | 255 |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Iskorišćenost segmenta | Low Back Pressure |
| Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 5 W |
| Izlazna snage ventilatora pri 60 Hz [W] | 5 W |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 230/1/50 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.19 A |
| Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A] | 0.17 A |
| Konekcija tečne linije [in] | 1/4 in |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.18 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
| Material Description | OP-LCHC006FRA01G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LCHC006 |
| Napon 50 Hz [V] | 220 V |
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] | 56 dBA |
| Number of phases (EF000351) | 1 |
| Odobrenje | CEEAC |
| Odobrenje risivera | UL |
| Opis | OP-LCHC006FRA01G |
| Platforma brzine | Fixed-speed |
| Primene | LBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 420 m³/h |
| Rashladna sredstva | R404AR452A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 27 W |
| Snaga ventilatora pri 60 Hz [W] | 24 W |
| Suitable for type of refrigerant R134a (EF013569) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R22 (EF013579) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R290 (EF013580) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R32 (EF013567) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R401a (EF013581) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R402a (EF013582) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R404a (EF013568) | TRUE |
| Suitable for type of refrigerant R407c (EF013583) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R413a (EF013584) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R417a (EF013585) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R507 (EF013570) | FALSE |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tip kondenzatora | BG_2 |
| Tip proizvoda | Optyma™ A01 |
| U okviru OEEO | No |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 200.000 mm |
| Veličina usisne konekcije [in] | 5/16 in |
| VersionDescription | A01 : Optyma with copper pipes for KP pressure control + shut-off valves on suction and liquid lines + receiver + connection box |
| Verzija | A01 |
| Weight (EF000167) | 18.53 |
| Width (EF000008) | 395 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 18.533 Kilogram |
| Neto težina | 18 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 52.881 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565691 |