Danfoss logo
 OP-MCGC021SCA00G

Optyma™, OP-MCGC021SCA00G

114X0564

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE ocenaYes
Compressor modelSC21GX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]220 V
Električni kodG
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]240 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.95 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Identični proizvod114X0568
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W]16 W
Izlazna snage ventilatora pri 60 Hz [W]16 W
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]0.39 A
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]0.35 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC021SCA00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Specifikacije
Vrednost
Model numberOP-MCGC021SCA00G
Napon 50 Hz [V]220 V
Napon 50 Hz [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Naziv proizvodaBare unit
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)]64 dBA
OdobrenjeCEEAC
OpisOP-MCGC021SCA00G
Platforma brzineFixed-speed
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]800 m³/h
Rashladna sredstvaR134aR513AR1234yf
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]55 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]53 W
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraBG_4/5
Tip proizvodaOptyma™ A00
U okviru OEEONo
Veličina lopatice ventilatora [mm]254.000 mm
VersionDescriptionA00 : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
VerzijaA00

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina23.698 Kilogram
Neto težina22.5 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina71.633 Liter
EAN/UPC5702428565837