Optyma™, OP-MCHC004TLA00G
114X0301
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Optyma™
114X0301
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| CE ocena | Yes |
| Compressor model | TL4DL |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 207 V |
| Električni kod | G |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 253 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| Iskorišćenost segmenta | Medium Back Pressure |
| Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 10 W |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 230/1/50 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.25 A |
| Material Description | OP-MCHC004TLA00G |
| Model number | OP-MCHC004TLA00G |
| Napon 50 Hz [V] | 207 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 253 V |
| Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 253 V |
| Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Odobrenje | CEEAC |
| Odobrenje risivera | CE |
| Opis | OP-MCHC004TLA00G |
| Platforma brzine | Fixed-speed |
| Prečnik ventilatora [mm] | 230 mm |
| Primene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 518 m³/h |
| Rashladna sredstva | R404AR507A |
| RLA | 1.3 A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 15 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip kondenzatora | BG_3 |
| Tip obloge/rešetke ventilatora | Grill |
| Tip proizvoda | Optyma™ A00 |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 230.000 mm |
| Verzija | A00 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 17 Kilogram |
| Neto težina | 15.438 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 54.6 Liter |
| EAN/UPC | 5702428566087 |