Optyma™, OP-MCGC010
114X0232
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X0232
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | FR10GX |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
| Dužina [mm] | 446.0 mm |
| Električni kod | G |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 240 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| Iskorišćenost segmenta | Low Back PressureMedium Back PressureUniversal |
| Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 5 W |
| Izlazna snage ventilatora pri 60 Hz [W] | 5 W |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 230/1/50 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.19 A |
| Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A] | 0.17 A |
| Material Description | OP-MCGC010FRA00G (FR10GXN0) CONDENS. UNI |
| Model number | OP-MCGC010 |
| Napon 50 Hz [V] | 220 V |
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] | 56 dBA |
| Odobrenje | EAC |
| Opis | OP-MCGC010FRA00G |
| Platforma brzine | Fixed-speed |
| Primene | HBPLBPMBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 420 m³/h |
| Rashladna sredstva | R134a |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Šifra za zamenu | 114X0204 |
| Širina [mm] | 304.00 mm |
| Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 27 W |
| Snaga ventilatora pri 60 Hz [W] | 24 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tip kondenzatora | BG_2 |
| Tip proizvoda | Optyma™ A00 |
| Ukupna visina [mm] | 226.0 mm |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 200.000 mm |
| Verzija | A00 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 16.636 Kilogram |
| Neto težina | 16.5 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 51.844 Liter |
| EAN/UPC | 5702428566117 |