Danfoss logo
Optyma Condensing Unit Version A00 for small capillary tube systems

Optyma™, OP-MCGC006

114X0228

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE ocenaYes
Compressor modelNL6.1MF
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]220 V
Električni kodG
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]240 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.32 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W]5 W
Izlazna snage ventilatora pri 60 Hz [W]5 W
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]0.19 A
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]0.17 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC006NLA00G (NL6.1MFXN0) CONDENS. U
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC006
Napon 50 Hz [V]220 V
Specifikacije
Vrednost
Napon 50 Hz [V] [maks.]240 V
Napon 60 Hz [V]220 V
Napon 60 Hz [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Naziv proizvodaBare unit
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)]56 dBA
OdobrenjeCEEAC
OpisOP-MCGC006NLA00G
Platforma brzineFixed-speed
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]231 m³/h
Rashladna sredstvaR134aR513A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]27 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]24 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraBG_2
Tip proizvodaOptyma™ A00
U okviru OEEONo
Veličina lopatice ventilatora [mm]200.000 mm
VersionDescriptionA00 : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
VerzijaA00

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina18 Kilogram
Neto težina15.398 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina51.844 Liter
EAN/UPC5702428566124