Danfoss logo
Optyma Condensing Unit Version A00 for small capillary tube systems

Optyma™, OP-MCGC008NLA00G

114X0204

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE ocenaYes
Compressor modelNL8.4MF
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]207 V
Električni kodG
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]253 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.42 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Identični proizvod114X0352
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W]5 W
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]0.19 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC008NLA00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Specifikacije
Vrednost
Model numberOP-MCGC008NLA00G
Napon 50 Hz [V]207 V
Napon 50 Hz [V] [maks.]253 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]253 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Naziv proizvodaBare unit
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje risiveraCE
OpisOP-MCGC008NLA00G
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]200 mm
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]231 m³/h
Rashladna sredstvaR134aR513AR1234yf
RLA2.3 A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]7 W
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kondenzatoraBG_2
Tip obloge/rešetke ventilatoraGrill
Tip proizvodaOptyma™ A00
U okviru OEEONo
Veličina lopatice ventilatora [mm]200.000 mm
VersionDescriptionA00 : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
VerzijaA00

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina17.5 Kilogram
Neto težina17 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina48.75 Liter
EAN/UPC5702428566216