Optyma™, OP-LCHC0201UWF300Q
114N6730
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N6730
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | NTZ068-3LR1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 208 V |
| Električni kod | Q |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 3 |
| Faze kompresora | 3 |
| Faze ventilatora | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 230 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Iskorišćenost segmenta | Low Back Pressure |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 230/3/60 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A] | 1.20 A |
| Konekcija tečne linije [in] | 3/8 in |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-LCHC0201UWF300Q NTZ068A3LR1A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 14.4 A |
| Model number | OP-LCHC0201UWF300Q |
| Napon 60 Hz [V] | 230 V |
| Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 200 V |
| Naziv datoteke odobrenja | 79S0 |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Odobrenje | UL listed |
| Odobrenje risivera | UL |
| Opis | OP-LCHC0201UWF300Q |
| Platforma brzine | Fixed-speed |
| Prečnik ventilatora [mm] | 350 mm |
| Prikazan AWEF | Yes |
| Primena AWEF | Indoor |
| Primene | LBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok vazduha pri 60Hz [m³/h] | 2900 m³/h |
| Rashladna sredstva | R404A |
| RLA | 10.6 A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Snaga ventilatora pri 60 Hz [W] | 170 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tip kondenzatora | TAL 4 |
| Tip obloge/rešetke ventilatora | Grill |
| Tip proizvoda | Optyma™ WF |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 350.000 mm |
| Veličina usisne konekcije [in] | 5/8 in |
| VersionDescription | WF : WE + filter drier, sight glass, solenoid valve with coil |
| Verzija | WF |
| Zapremina risivera [l] | 4.2 L |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 84 Kilogram |
| Neto težina | 68 Kilogram |
| Zapremina | 134.074 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428388429 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |