Optyma™, OP-HCZC0150UWF300R
114N6403
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R134a, Compressor power supply [V]: 460/3/60
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Optyma™
114N6403
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | MTZ018-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Električni kod | R |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 3 |
| Faze kompresora | 3 |
| Faze ventilatora | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| Iskorišćenost segmenta | Medium Back Pressure |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 460/3/60 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | (DEL) OP-HCZC0150UWF300R MTZ18-4VM |
| Model number | OP-HCZC0150UWF300R |
| Naziv datoteke odobrenja | 79S0 |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Odobrenje | UL listed |
| Opis | OP-HCZC0150UWF300R |
| Platforma brzine | Fixed-speed |
| Prikazan AWEF | Yes |
| Primena AWEF | Indoor |
| Primene | HBPMBP |
| Product line | Condensing Units |
| Rashladna sredstva | R134aR404AR407CR507A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tip proizvoda | Optyma™ WF |
| UL ocena | Yes |
| Verzija | WF |
| Zapremina risivera [l] | 4.2 L |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 66.36 Kilogram |
| Neto težina | 63 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428389556 |