Danfoss logo
Optyma Condensing unit with Maneurop reciprocating compressor

Optyma™, OP-HCZC0200UWE300Q

114N3641

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMTZ022-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]200 V
Dužina [mm]508.0 mm
Električni kodQ
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Faze ventilatora1
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]230 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.03 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]230/3/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]1.20 A
Konekcija tečne linije [in]3/8 in
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material Description(NEW) OP-HCZC0200UWE300Q MTZ22-3VM
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.54 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC10.0 A
Model numberOP-HCZC0200UWE300Q
Napon 60 Hz [V]230 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Specifikacije
Vrednost
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]200 V
Naziv proizvodaBare unit
OdobrenjeUL listed
Odobrenje risiveraUL
OpisOP-HCZC0200UWE300Q
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]350 mm
Prikazan AWEFYes
Primena AWEFIndoor
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]2900 m³/h
Rashladna sredstvaR134aR404AR448AR449AR452A
RLA7.0 A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]640.00 mm
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]170 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kondenzatoraTAL 4
Tip obloge/rešetke ventilatoraGrill
Tip proizvodaOptyma™ WE
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna visina [mm]462.0 mm
UL ocenaYes
Veličina lopatice ventilatora [mm]350.000 mm
Veličina usisne konekcije [in]1/2 in
VersionDescriptionWE : Electrical box, receiver, dual pressure control, cartridge fan-cycling control. Units larger than 3 HP use KPU fan-cycling control
VerzijaWE
Zapremina risivera [l]4.2 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina63 Kilogram
Neto težina45 Kilogram
Zapremina134.074 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428571449
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm