Optyma™, OP-HGZC0500UWE300Q
114N3620
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3620
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 2 |
| Compressor model | MTZ064-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 200 V |
| Dužina [mm] | 1199.0 mm |
| Električni kod | Q |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 3 |
| Faze ventilatora | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 230 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 5.87 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Identični proizvod | 114N6336 |
| Iskorišćenost segmenta | Medium Back Pressure |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 230/3/60 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A] | 1.97 A |
| Konekcija tečne linije [in] | 1/2 in |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HGZC0500UWE300Q MTZ64-3VM |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 9.82 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 26.6 A |
| Model number | OP-HGZC0500UWE300Q |
| Napon 60 Hz [V] | 230 V |
| Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Odobrenje | UL listed |
| Odobrenje risivera | UL |
| Opis | OP-HGZC0500UWE300Q |
| Platforma brzine | Fixed-speed |
| Prečnik ventilatora [mm] | 450 mm |
| Prikazan AWEF | Yes |
| Primena AWEF | Indoor |
| Primene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok vazduha pri 60Hz [m³/h] | 5000 m³/h |
| Rashladna sredstva | R134aR404AR448AR449AR452A |
| RLA | 19.8 A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 800.00 mm |
| Snaga ventilatora pri 60 Hz [W] | 450 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kondenzatora | L3 |
| Tip obloge/rešetke ventilatora | Grill |
| Tip priključka | Solder |
| Tip proizvoda | Optyma™ WE |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ukupna visina [mm] | 671.0 mm |
| UL ocena | Yes |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450.000 mm |
| Veličina usisne konekcije [in] | 7/8 in |
| VersionDescription | WE : Electrical box, receiver, dual pressure control, cartridge fan-cycling control. Units larger than 3 HP use KPU fan-cycling control |
| Verzija | WE |
| Zapremina risivera [l] | 10.0 L |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 147 Kilogram |
| Neto težina | 131.36 Kilogram |
| Zapremina | 644.16 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424068172 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |