Danfoss logo
 OP-HCZC0300UWJ300Q

Optyma™, OP-HCZC0300UWJ300Q

114N3615

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMTZ040-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]200 V
Dužina [mm]706.0 mm
Električni kodQ
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Faze ventilatora1
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]230 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.08 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]230/3/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]1.97 A
Konekcija tečne linije [in]3/8 in
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HCZC0300UWJ300Q MTZ40-3VM
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)6.16 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC19.4 A
Model numberOP-HCZC0300UWJ300Q
Napon 60 Hz [V]230 V
Specifikacije
Vrednost
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Naziv proizvodaBare unit
OdobrenjeUL listed
Odobrenje risiveraUL
OpisOP-HCZC0300UWJ300Q
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]450 mm
Prikazan AWEFYes
Primena AWEFIndoor
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]2800 m³/h
Rashladna sredstvaR134aR404AR448AR449AR452A
RLA14.1 A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]500.00 mm
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]450 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kondenzatoraE5
Tip obloge/rešetke ventilatoraGrill
Tip proizvodaOptyma™ WJ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ukupna visina [mm]445.0 mm
UL ocenaYes
Veličina lopatice ventilatora [mm]450.000 mm
Veličina usisne konekcije [in]5/8 in
VersionDescriptionWJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass
VerzijaWJ
Zapremina risivera [l]4.2 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina102 Kilogram
Neto težina85.45 Kilogram
Zapremina260.64 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428586283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm