Optyma™, OP-HCZC0275UWJ300R
114N3612
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60
114N3612
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | MTZ036-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Dužina [mm] | 800.0 mm |
| Električni kod | R |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 3 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.5 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Iskorišćenost segmenta | Medium Back Pressure |
| Izlazna snage ventilatora pri 60 Hz [W] | 150 W |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 460/3/60 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A] | 0.60 A |
| Konekcija tečne linije [in] | 3/8 in |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HCZC0275UWJ300R MTZ36-4VM |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 5.48 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 10.7 A |
| Model number | OP-HCZC0275UWJ300R |
| Napon 60 Hz [V] | 460 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 460 V |
| Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 460 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Odobrenje | UL listed |
| Odobrenje risivera | UL |
| Opis | OP-HCZC0275UWJ300R |
| Platforma brzine | Fixed-speed |
| Prečnik ventilatora [mm] | 356 mm |
| Prikazan AWEF | Yes |
| Primena AWEF | Indoor |
| Primene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok vazduha pri 60Hz [m³/h] | 2900 m³/h |
| Rashladna sredstva | R134aR404AR448AR449AR452A |
| RLA | 5.7 A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 599.00 mm |
| Snaga ventilatora pri 60 Hz [W] | 298 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kondenzatora | D5 |
| Tip proizvoda | Optyma™ WJ |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ukupna visina [mm] | 544.0 mm |
| UL ocena | Yes |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 356.000 mm |
| Veličina usisne konekcije [in] | 5/8 in |
| VersionDescription | WJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass |
| Verzija | WJ |
| Zapremina risivera [l] | 4.2 L |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 95 Kilogram |
| Neto težina | 78.98 Kilogram |
| Zapremina | 156.247 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428802239 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |