Optyma™, OP-HRX058D40Q
114N3385
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3385
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 3 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 2 |
| Compressor model | MLZ058-2 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 200 V |
| Električni kod | Q |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 3 |
| Faze kompresora | 3 |
| Faze ventilatora | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 230 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 10.74 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Iskorišćenost segmenta | Medium Back Pressure |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 230/3/60 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A] | 4.40 A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 5.93 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | OP-HRU058D40Q MLZ058T2LC9A |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 15.89 kW |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 17.15 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| Model number | OP-HRX058D40Q |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Opis | OP-HRX058D40Q |
| Platforma brzine | Fixed-speed |
| Prečnik ventilatora [mm] | 550 mm |
| Primene | HBPMBP |
| Product line | Condensing Units |
| Rashladna sredstva | R134aR404AR448AR449AR452AR513AR22 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Snaga ventilatora pri 60 Hz [W] | 600 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnologija | Scroll |
| Tip kondenzatora | Q8 |
| Tip proizvoda | Optyma™ D40 |
| VersionDescription | D40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection |
| Verzija | D40 |
| Zapremina risivera [l] | 14.0 L |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 284 Kilogram |
| Neto težina | 269 Kilogram |
| Zapremina | 1172.4 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428874366 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |