Danfoss logo
OP-HNX030D40N

Optyma™, OP-HNX030D40N

114N3374

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Optyma™

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMLZ030-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]208 V
Električni kodN
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Faze kompresora1
Faze ventilatora1
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]230 V
Grupa proizvodaCondensing Units
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Specifikacije
Vrednost
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]3.60 A
Material DescriptionOP-HNU030D40N MLZ030T1LC9A
Model numberOP-HNX030D40N
Naziv proizvodaBare unit
OpisOP-HNX030D40N
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]457 mm
PrimeneHBPMBP
Product lineCondensing Units
Rashladna sredstvaR134aR404AR448AR449AR452AR513AR22
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]450 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologijaScroll
Tip kondenzatoraJ8
Tip proizvodaOptyma™ D40
VerzijaD40

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina138 Kilogram
Neto težina123 Kilogram
Zapremina348.305 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428874250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm