Danfoss logo
 OP-LJH136D40Q

Optyma™, OP-LJH136D40Q

114N3357

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelNTZ136-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]200 V
Električni kodQ
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Faze kompresora3
Faze ventilatora1
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]230 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iskorišćenost segmentaLow Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]230/3/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]3.60 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.05 kW
Specifikacije
Vrednost
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-LJZ136D40Q NTZ136A3LR1A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJH136D40Q
Naziv proizvodaBare unit
OpisOP-LJH136D40Q
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]457 mm
PrimeneLBP
Product lineCondensing Units
Rashladna sredstvaR404AR452A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]450 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraJ8
Tip proizvodaOptyma™ D40
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
VerzijaD40

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina136 Kilogram
Neto težina121 Kilogram
Zapremina348.305 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428874083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm