Danfoss logo
 OP-HJZ018D40Q OP-HJZ022D40Q

Optyma™, OP-HJZ018D40Q

114N3210

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMTZ018-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]200 V
Električni kodQ
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Faze kompresora3
Faze ventilatora1
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]230 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.82 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]230/3/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]1.20 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.62 kW
Specifikacije
Vrednost
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-HJZ018D40Q MTZ18-3VI
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.73 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberOP-HJZ018D40Q
Naziv proizvodaBare unit
OpisOP-HJZ018D40Q
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]355 mm
PrimeneHBPMBP
Product lineCondensing Units
Rashladna sredstvaR134aR404AR448AR449AR452AR513A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]240 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraD8
Tip proizvodaOptyma™ D40
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
VerzijaD40
Zapremina risivera [l]3.0 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina88 Kilogram
Neto težina70 Kilogram
Zapremina151.487 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428872614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm