Danfoss logo
 OP-LGNM0100RWA000N ​- OP-LGNM0120RWA000N ​- OP-LGNM0140RWA000N ​- OP-LGNM0150RWA000N ​114N2201-114N2203-114N2205-114N2207

Optyma™, LGNM0120RWA000N​

114N2203

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Broj ventilatora2
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
Compressor modelNST30NG​
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]208 V
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]187 V
Električni kodN
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Faze kompresora1
Faze ventilatora1
Frekvencija [Hz]60
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]230 V
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]253 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iskorišćenost segmentaLow Back PressureMedium Back Pressure
Izlazna snage ventilatora pri 60 Hz [W]60 W
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]0.40 A
Konekcija tečne linije [in]3/8 in
Kontrola kapacitetaFixed speed
Specifikacije
Vrednost
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionLGNM0120RWA000N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLGNM0120RWA000N​
Naziv proizvodaBare unit
OdobrenjeUR
OpisLGNM0120RWA000N​
Prečnik ventilatora [mm]250 mm
PrimeneLBPMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]1700 m³/h
Rashladna sredstvaR290
RLA6.6 A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]60 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kondenzatoraE2
Tip priključkaSolder
Tip proizvodaOptyma™ WA
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Veličina lopatice ventilatora [mm]250.000 mm
Veličina usisne konekcije [in]1/2 in
VersionDescriptionWA : Power cord, without receiver (for capillary tubes)
VerzijaWA

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina39 Kilogram
Neto težina36.5 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina75.364 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm