Danfoss logo
 OP-MCNC0075RDF600B

Optyma™, OP-MCNC0075RDF602B

114N2122

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ventilatora1
Compressor modelNPT14ND
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]115 V
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]95 V
Električni kodB
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Faze kompresora1
Faze ventilatora1
Format pakovanjaSingle pack
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]115 V
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]135 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iskorišćenost segmentaLow Back PressureMedium Back Pressure
Izlazna snage ventilatora pri 60 Hz [W]30 W
Izvor napajanja kompresora [V]115/1/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]115/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]0.70 A
Količina pakovanja1
Konekcija tečne linije [in]1/4 in
Kontrola kapacitetaFixed speed
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionOP-MCNC0075RDF602B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0075RDF602B
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]115 V
Naziv proizvodaBare unit
OdobrenjeUL Recognized
OpisOP-MCNC0075RDF602B
Prečnik ventilatora [mm]254 mm
PrimeneMBPLBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]830 m³/h
Rashladna sredstvaR290
RLA6.4 A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]30 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaSolder
Tip proizvodaOptyma™ DF
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ugao usisne konekcije[mm]7.94 mm
UL ocenaYes
Veličina lopatice ventilatora [mm]254.000 mm
Veličina usisne konekcije [in]5/16 in
VersionDescriptionDF : Plastic baseplate
VerzijaDF

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina27.375 Kilogram
Neto težina26.968 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina46.801 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm