Optyma™, OP-MCHC0045RC0001B
114N1423
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R448A, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Optyma™
114N1423
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | MLY80RDa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 115 V |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 95 V |
| Električni kod | B |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 1 |
| Format pakovanja | Multi pack |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 115 V |
| Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 135 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| Iskorišćenost segmenta | Medium Back Pressure |
| Izlazna snage ventilatora pri 60 Hz [W] | 16 W |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 115/1/60 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A] | 0.80 A |
| Količina pakovanja | 18 |
| Kontrola kapaciteta | Fixed speed |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | OP-MCHC0045RC0001B |
| Model number | OP-MCHC0045RC0001B |
| Napon 60 Hz [V] | 95 V |
| Napon 60 Hz [V] [maks.] | 115 V |
| Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 115 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Odobrenje | UL Recognized |
| Opis | OP-MCHC0045RC0001B |
| Primene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok vazduha pri 60Hz [m³/h] | 830 m³/h |
| Rashladna sredstva | R448A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Snaga ventilatora pri 60 Hz [W] | 73 W |
| Tip priključka | Solder |
| Tip proizvoda | Optyma™ WA |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ugao usisne konekcije[mm] | 9.52 mm |
| UL ocena | Yes |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 254.000 mm |
| Veličina usisne konekcije [in] | 3/8 in |
| Verzija | WA |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 23.136 Kilogram |
| Neto težina | 22.5 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 43.836 Liter |