Danfoss logo
 OP-MCGB0045RRS600B

Optyma™, OP-MCGB0045RRS600B

114N0041

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Optyma™

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelSC15G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]95 V
Električni kodB
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Faze kompresora1
Faze ventilatora1
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]115 V
Grupa proizvodaCondensing Units
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izlazna snage ventilatora pri 60 Hz [W]9 W
Izvor napajanja kompresora [V]115/1/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]115/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]0.45 A
Kontrola kapacitetaFixed speed
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionOP-MCGB0045RRS600B SC15G
Model numberOP-MCGB0045RRS600B
Napon 60 Hz [V]95 V
Napon 60 Hz [V] [maks.]115 V
Naziv proizvodaBare unit
OdobrenjeUL Recognized
OpisOP-MCGB0045RRS600B
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]590 m³/h
Rashladna sredstvaR134a
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]36 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kondenzatoraBM70
Tip proizvodaOptyma™ WB
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL ocenaYes
Veličina lopatice ventilatora [mm]230.000 mm
VerzijaWB
Zapremina risivera [l]0.8 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina31.4 Kilogram
Neto težina26 Kilogram
Zapremina59.383 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428392686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm