Danfoss logo
OP-SC15/15MFXT2 - SC12/12CLXT2 - SC18/18GXT2 - SC18/18CLXT2

Optyma™, SC18/18CLXT2

114H7338

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE ocenaYes
Compressor modelSC18/18CP
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]230 V
Dužina [mm]610.0 mm
Električni kodG
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]230 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Identični proizvod114H7738
Iskorišćenost segmentaLow Back Pressure
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W]14 W
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]0.48 A
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]0.42 A
Kontrola kapacitetaFixed speed
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC18/18CLXT2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC18/18CLXT2
Specifikacije
Vrednost
Napon 50 Hz [V]230 V
Napon 50 Hz [V] [maks.]230 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Naziv proizvodaBare unit
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje risiveraCEEAC
OpisSC18/18CLXT2
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]300 mm
PrimeneLBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]900 m³/h
Rashladna sredstvaR404AR452A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]450.00 mm
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]23 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]62 W
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraBG_7
Tip obloge/rešetke ventilatoraCowl
Tip proizvodaOptyma™ T2
U okviru OEEONo
Ukupna visina [mm]350.0 mm
Veličina lopatice ventilatora [mm]300.000 mm
VersionDescriptionT2 : Optyma with receiver + stop valves
VerzijaT2
Zapremina risivera [l]1.7 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina53 Kilogram
Neto težina53 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina145.86 Liter
EAN/UPC5702428569415