Danfoss logo
TL4GXT2

Optyma™, TL4GXT2

114G1940

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Optyma™

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelTL4G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]100 V
Dužina [mm]410.0 mm
Električni kodB
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]120 V
Grupa proizvodaCondensing Units
Iskorišćenost segmentaLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
Izvor napajanja kompresora [V]115/1/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]115/1/60
Material DescriptionTL4GXT2 COND.UNIT 115V
Specifikacije
Vrednost
Model numberTL4GXT2
Naziv proizvodaBare unit
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
OdobrenjeUL
OpisTL4GXT2
PrimeneHBPLBPMBP
Product lineCondensing Units
Rashladna sredstvaR134a
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
Širina [mm]290.00 mm
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraBG_1
Tip proizvodaOptyma™ T2
Ukupna visina [mm]200.0 mm
UL ocenaYes
VerzijaT2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina14.549 Kilogram
Neto težina14.549 Kilogram
Zapremina52.881 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428569927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm