Optyma™, TL4GXT2
114G1706
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114G1706
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| CE ocena | Yes |
| Compressor model | TL4G |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
| Dužina [mm] | 424.0 mm |
| Električni kod | G |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 240 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.16 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Iskorišćenost segmenta | Low Back PressureMedium Back PressureUniversal |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 230/1/50 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.19 A |
| Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A] | 0.17 A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | TL4GXT2 CONDENS. UNIT |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | TL4GXT2 |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Odobrenje | CEEAC |
| Opis | TL4GXT2 |
| Platforma brzine | Fixed-speed |
| Primene | HBPLBPMBP |
| Product line | Condensing Units |
| Rashladna sredstva | R134a |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| Širina [mm] | 289.00 mm |
| Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 27 W |
| Snaga ventilatora pri 60 Hz [W] | 24 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tip kondenzatora | BG_1 |
| Tip proizvoda | Optyma™ T2 |
| Ukupna visina [mm] | 197.0 mm |
| VersionDescription | T2 : Optyma with receiver + stop valves |
| Verzija | T2 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 14.844 Kilogram |
| Neto težina | 14.844 Kilogram |
| Zapremina | 48.881 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428569972 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |