Optyma™, NL9FXN2
114G1612
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114G1612
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Compressor model | NL9F |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
| Dužina [mm] | 410.0 mm |
| Električni kod | G |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 240 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.37 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Iskorišćenost segmenta | Low Back Pressure |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 230/1/50 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.19 A |
| Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A] | 0.17 A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.11 kW (R134a) |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | NL9FXN2 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | NL9FXN2 |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Opis | NL9FXN2 |
| Platforma brzine | Fixed-speed |
| Primene | LBP |
| Product line | Condensing Units |
| Rashladna sredstva | R134a |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 300.00 mm |
| Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 27 W |
| Snaga ventilatora pri 60 Hz [W] | 24 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tip kondenzatora | BG_1 |
| Tip proizvoda | Optyma™ N2 |
| U okviru OEEO | No |
| Ukupna visina [mm] | 197.0 mm |
| VersionDescription | N2 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord |
| Verzija | N2 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 16.789 Kilogram |
| Neto težina | 16.789 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 52.338 Liter |
| EAN/UPC | 5702428569996 |