Danfoss logo
SC12CNXN0

Optyma™, SC12CNXN0

114F4501

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelSC12CNX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]220 V
Dužina [mm]494.0 mm
Električni kodG
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]240 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iskorišćenost segmentaLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]0.39 A
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]0.35 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionSC12CNXN0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC12CNXN0
Naziv proizvodaBare unit
OpisSC12CNXN0
Platforma brzineFixed-speed
PrimeneLBP
Product lineCondensing Units
Rashladna sredstvaR290
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]331.00 mm
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]55 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]53 W
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraBG_4/5
Tip proizvodaOptyma™ N0
Ukupna visina [mm]296.0 mm
VersionDescriptionNO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
VerzijaN0

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina21.613 Kilogram
Neto težina21.613 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina73.944 Liter
EAN/UPC5702428566377