Danfoss logo
OP-MCNC018NXA09G - OP-MCNC020NXA09G

Optyma™, OP-MCNC020NXA09G

114F1629

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE ocenaYes
Compressor modelNX21TBa
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]207 V
Električni kodG
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]253 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]0.13 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC020NXA09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC020NXA09G
Napon 50 Hz [V]207 V
Specifikacije
Vrednost
Napon 50 Hz [V] [maks.]253 V
Naziv proizvodaBare unit
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje risiveraCE
OpisOP-MCNC020NXA09G
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]300 mm
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]1132 m³/h
Rashladna sredstvaR290
RLA4 A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]29 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kondenzatoraBG_6
Tip obloge/rešetke ventilatoraGrill
Tip proizvodaOptyma™ A09
U okviru OEEONo
Veličina lopatice ventilatora [mm]300.000 mm
VersionDescriptionA09 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box + Min HP and LP Presostats + combo filter and receiver
VerzijaA09

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina48 Kilogram
Neto težina44 Kilogram
Zapremina73.792 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428566438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm