Optyma™, OP-MCNC009NUA10G
114F1415
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114F1415
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Br. faza (kompresor) | 1 |
| Br. faza (ventilator) | 1 |
| Broj ventilatora | 1 |
| CE ocena | Yes |
| Compressor model | NUY90RAb |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 207 V |
| Električni kod | G |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 1 |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 253 V |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Iskorišćenost segmenta | Medium Back Pressure |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 230/1/50 |
| Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.18 A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCNC009NYA10G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC009NUA10G |
| Napon 50 Hz [V] | 207 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon 50 Hz [V] [maks.] | 253 V |
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Odobrenje | CEEAC |
| Odobrenje risivera | CE |
| Opis | OP-MCNC009NUA10G |
| Platforma brzine | Fixed-speed |
| Prečnik ventilatora [mm] | 254 mm |
| Primene | MBP |
| Product line | Condensing Units |
| Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 631 m³/h |
| Rashladna sredstva | R290 |
| RLA | 3.7 A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 13 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kondenzatora | BG_4/5 |
| Tip obloge/rešetke ventilatora | Grill |
| Tip proizvoda | Optyma™ A10 |
| U okviru OEEO | No |
| Veličina lopatice ventilatora [mm] | 254.000 mm |
| VersionDescription | A10 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box + Bracket and tubes for pressure switch mounting |
| Verzija | A10 |
| Zapremina risivera [l] | 0.2 L |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 25.3 Kilogram |
| Neto težina | 22 Kilogram |
| Zapremina | 76.8 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428566674 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |