Danfoss logo
OP-MCNC004NUA10G

Optyma™, OP-MCNC004NUA10G

114F1206

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE ocenaYes
Compressor modelNUY45RAb
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]207 V
Električni kodG
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]253 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]0.12 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC004NYA10G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC004NUA10G
Specifikacije
Vrednost
Napon 50 Hz [V]207 V
Napon 50 Hz [V] [maks.]253 V
Naziv proizvodaBare unit
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje risiveraCE
OpisOP-MCNC004NUA10G
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]200 mm
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]231 m³/h
Rashladna sredstvaR290
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]10 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kondenzatoraBG_2
Tip obloge/rešetke ventilatoraGrill
Tip proizvodaOptyma™ A10
Veličina lopatice ventilatora [mm]200.000 mm
VersionDescriptionA10 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box + Bracket and tubes for pressure switch mounting
VerzijaA10
Zapremina risivera [l]0.1 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina19.55 Kilogram
Neto težina17 Kilogram
Zapremina73.08 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428566773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm