Danfoss logo
 OP-MCNC003NBA11G

Optyma™, OP-MCNC003NBA11G

114F1201

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE ocenaYes
Compressor modelNBC30RA
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]207 V
Električni kodG
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]253 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]0.12 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC003NBA11G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Specifikacije
Vrednost
Model numberOP-MCNC003NBA11G
Napon 50 Hz [V]207 V
Napon 50 Hz [V] [maks.]253 V
Naziv proizvodaBare unit
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje risiveraCE
OpisOP-MCNC003NBA11G
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]200 mm
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]231 m³/h
Rashladna sredstvaR290
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]10 W
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kondenzatoraBG_2
Tip obloge/rešetke ventilatoraGrill
Tip proizvodaOptyma™ A11
U okviru OEEONo
Veličina lopatice ventilatora [mm]200.000 mm
VersionDescriptionA11 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box
VerzijaA11

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina19.55 Kilogram
Neto težina17 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina50.7 Liter
EAN/UPC5702428566827