Danfoss logo
OP-LCNC034NSA11G

Optyma™, OP-LCNC034NSA11G

114F0619

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE ocenaYes
Compressor modelNS34FB
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]207 V
Električni kodG
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]253 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iskorišćenost segmentaLow Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]0.13 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LCNC034NSA11G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCNC034NSA11G
Specifikacije
Vrednost
Napon 50 Hz [V]207 V
Napon 50 Hz [V] [maks.]253 V
Naziv proizvodaBare unit
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje risiveraCE
OpisOP-LCNC034NSA11G
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]300 mm
PrimeneLBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]1132 m³/h
Rashladna sredstvaR290
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]29 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kondenzatoraBG_6
Tip obloge/rešetke ventilatoraGrill
Tip proizvodaOptyma™ A11
Veličina lopatice ventilatora [mm]300.000 mm
VersionDescriptionA11 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box
VerzijaA11

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina44.85 Kilogram
Neto težina39 Kilogram
Zapremina149.5 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428566858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm