Danfoss logo
OP-LCNC016NPA09G - OP-MCNC014NPA09G

Optyma™, OP-LCNC011NYA09G

114F0411

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE ocenaYes
Compressor modelNPY12LAb
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]207 V
Električni kodG
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]253 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iskorišćenost segmentaLow Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]0.18 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LCNC011NYA09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC3.20 A
Specifikacije
Vrednost
Model numberOP-LCNC011NYA09G
Napon 50 Hz [V]207 V
Napon 50 Hz [V] [maks.]253 V
Naziv proizvodaBare unit
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje risiveraCE
OpisOP-LCNC011NYA09G
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]254 mm
PrimeneLBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]631 m³/h
Rashladna sredstvaR290
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]13 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kondenzatoraBG_4/5
Tip obloge/rešetke ventilatoraGrill
Tip proizvodaOptyma™ A09
Veličina lopatice ventilatora [mm]254.000 mm
VersionDescriptionA09 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box + Min HP and LP Presostats + combo filter and receiver
VerzijaA09

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina25.3 Kilogram
Neto težina22 Kilogram
Zapremina44.277 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428566933
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm