Danfoss logo
 LNJM0400UWL000Q - LNJM0500UWL000Q - LNJM0600UWL000Q

Optyma™ Slim, LNJM0600UWL000Q

114N6188

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelLLZ018T2C
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]200 V
Električni kodQ
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Faza3
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]230 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iskorišćenost segmentaLow Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]230/3/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]1.80 A
Konekcija tečne linije [in]1/4 in
Kontrola kapacitetaFixed speed
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.36 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionLNJM0600UWL000Q LLZ018T2C LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)10.12 kW
Specifikacije
Vrednost
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberLNJM0600UWL000Q
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]200 V
Naziv proizvodaPackage unit
OpisLNJM0600UWL000Q
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]450 mm
PrimeneLBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]6100 m³/h
Rashladna sredstvaR404AR448AR449AR452AR454CR455A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]430 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kondenzatoraJ8
Tip obloge/rešetke ventilatoraGrill
Tip proizvodaOptyma™ Slim WL
U okviru OEEONo
Veličina lopatice ventilatora [mm]450.000 mm
Veličina usisne konekcije [in]7/8 in
VersionDescriptionWL : ??
Zapremina risivera [l]8.0 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina140 Kilogram
Neto težina124 Kilogram
Zapremina372.932 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255122371
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm